Renesas Synergy™

FAQ 1011921 : IOに内蔵されているPull-up/down抵抗の抵抗値の範囲(Min/Max)を教えてください。

IOに内蔵されているPull-up抵抗のスペックについては電流値で、USB端子については抵抗値で規定しています。

RZ/G1の共通マニュアル(Specifications Common to RZ/G Series Products)に記載しておりますのでご参照ください。

・3.3V-IO
VCCQ=3.0~3.6V、Vin=VSS時
Pull-up current [IPU] min. 8 uA  max.250 uA

・1.8V-IO
VCCQ18=1.7~1.9V、Vin=VSS時
Pull-up current [IPU] min. 6 uA  max.240 uA

・USB High-Speed Output Driver
DP pull-up resistor(on-chip) [RPU]
Idle state       min. 0.9 kΩ  max. 1.575 kΩ
Receiving state    min. 1.425 lΩ max. 3.09 kΩ
Pull-down resistor (on-chip) [RPD]
min. 14.25 kΩ max. 24.80 kΩ

適用製品

RZ/G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください