内蔵フラッシュメモリのプログラム/イレーズ時には、CPU及びRAM以外の周辺モジュールはほとんどが停止していることから、プログラム/イレーズ時に おける3.3V系の電源電流の総計としましては、3.3V系の電源電流値にフラッシュモジュールの電源電流値(50mA)が単純に足された値にはなりませ ん。
ユーザーズマニュアルの電気的特性の章に以下に数値を掲載しております。
- 3.3V系電源電流として、シングルチップモードで通常動作している場合の最大規格
- 各電源端子において流れる可能性(状態を「注」で記載)のある電源電流
を場合分けして規格化しておりますので、消費電流につきましては上記「・の3.3V系電源電流の最大規格」を、電源設計におきましては上記「・の電源個別の規格」をご参考ください。
適用製品
32170, 32174 |
32171 |
32172, 32173 |