Renesas Synergy™

FAQ 1004039 : V850ユーザーズ・マニュアルに 『A/D変換結果を上位10ビットに保持します。』 とあるが、A/D変換結果は、ADCRにどうセットされるのか?

変換結果は ADCRの上位ビットから 10ビット分に変換結果が保持されます。
従って、ADCRを読んだときのビット構成は以下のようになります。

レジスタbit位置 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
変換結果データ bit
9
bit
8
bit
7
bit
6
bit
5
bit
4
bit
3
bit
2
bit
1
bit
0
0 0 0 0 0

0

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください