Renesas Synergy™

FAQ 104948 : 【クロック】 電気的特性の「発振停止検出回路検出周波数」の規格値はどういう意味か。[2004/12/20]

発振停止検出回路は、オンチップオシレータ(標準:2MHz)を使用してメインクロックの発振周波数を監視しています。
メインクロックの最低4クロック分がオンチップオシレータの1/16(標準:125kHz)よりも遅くなったときに発振停止と認識します。 (#102401)

適用製品

7544
7546
7547
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください