Renesas Synergy™

FAQ 105081 : 消費電流と動作周波数の相関を知りたい。 [2001/03/05]

シングルチップモード動作時の3.3V系電源電流とそのときのリセット時の電源電流グラフを以下に示します。

(1)シングルチップモード動作時の3.3V系電源電流グラフ

 【測定条件】

  • 動作モード  : シングルチップモード
  • 3.3V系電源電圧: 2.5V~4.0V
  • 5.0V系電源電圧: 5.0V
  • 周波数    : XIN=8MHz時、10MHz時
  • 温度     : 25℃、90℃、110℃、130℃
  • 動作プログラム: 全周辺モジュールを出来るだけ動作させております。

図1. シングルチップモード動作時の3.3V系電源電流グラフ

(2)リセット時の電源電流グラフ
(1)と同じ測定条件に設定した場合のRESET時の電源電流グラフ

図2. リセット時の電源電流グラフ

 

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください