FAQ 1007276 : アプリケーション・ノートの第2章の冒頭の(5)で、 接続できるメモリで 5Vデバイスも DC特性を満たせば接続可能とのことですが、 CPUのポートが出力となっている端子を 5Vにプルアップしてはいけないのでしょうか?

ダメです。
デバイスの規格は電気的特性で規定しており、そこに -0.5V ~ Vdd+0.5V と明確に規定しております。
外部メモリで DC特性を満たす、と言う意味は『3Vでのインタフェース』が可能で有れば、と言う意味です。
アプリケーション・ノートの“DC特性を満たせば”には出力を 5Vにプルアップして良いとは書いておりません。 逆に、そのためにライト時の VOHと SRAMの VIHの比較がなされておりますので、いまいちどご確認ください。

適用製品

V850E/MA1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください