Renesas Synergy™

FAQ 103901 : クロック同期形シリアルI/Oモードで連続受信モードを選択した場合、受信開始の際に必要な設定は?

  • 送信許可ビット = "1"
  • 受信許可ビット = "1"
  • 受信バッファレジスタを読み出す

上記の設定を行うことにより、送受信クロックを出力または入力し、受信を開始します。

 

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/39P
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください