Renesas Synergy™

FAQ 105175 : 【I/Oポート】 マイコン全体として、ポートに流せる電流の最大値は、いくらか。[2003/02/06]

ピーク時の値は、"H"("L")出力総尖頭電流(∑IOH(peak),∑IOL(peak))の合計、定常的に流す場合は、"H"("L")出力総平均電流(∑IOH(avg),∑IOL(avg))の合計になりますので、お使いになる機種の上記の規格から計算してください。
上記の規格は、各グループユーザーズマニュアル、データシートの「電気的特性」、「推奨動作条件」を参照してください。

3803グループの例を示します。


表. 3803グループ 推奨動作条件(指定のない場合はVcc=2.7~5.5V、Ta=-20~85℃)

注. 出力総電流は該当するポートすべてに流れる電流の総和です。総平均電流は100msの期間内での平均値で、総尖頭電流は総和のピーク値です。

○ピーク時の値
"H"("L")出力総尖頭電流(∑IOH(peak),∑IOL(peak))の合計です。
したがって、マイコン全体としてポートから引き出せる電流は、"H"出力総尖頭電流P00~P07,P10~P17,P20~P27,P30,P31,P34~P37と、"H"出力総尖頭電流P40~P47,P50~P57,P60~P67の合計で、最大160mA(80mA+80mA)です。
同じく、マイコン全体としてポートへ流し込める電流は、"L"出力総尖頭電流の合計で、最大240mA(80mA+80mA+80mA)です。

○定常的に流せる値
"H"出力総平均電流(∑IOH(avg))の合計と、"L"出力総平均電流(∑IOL(avg))の合計になります。
したがって、マイコン全体としてポートから引き出せる電流は、"H"出力総平均電流P00~P07,P10~P17,P20~P27,P30,P31,P34~P37と、"H"出力総平均電流P40~P47ub>,P50~P57,P60~P67の合計で、最大80mA(40mA+40mA)です。
同じく、マイコン全体としてポートへ流し込める電流は、"L"出力総平均電流の合計で、最大120mA(40mA+40mA+40mA)です。

上記の条件で、消費電力(Pd)の絶対最大定格を超えない値にしてください。

消費電力(Pd)

  Pd=Vcc×Icc+∑{(-IOH)×(Vcc-VOH)}+∑(IOL×VOL)
EX  下記条件(実力値)の例
"H"出力ポート3本、IOH=各-5mA、VOH=4.8V(標準特性グラフより)、
"L"出力ポート3本、IOL=各10mA、VOL=0.2V(標準特性グラフより)、
Vcc=5.0V、Icc=7.5mAの場合、
Pd=5.0×7.5+3×(5×0.2)+3×(10×0.2)=37.5+3+6=46.5mWとなる。

(#101906)

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください