Q : 質問
ソフトウェアをダウンロードしようとすると、次のメッセージが表示されます。
「ダウンロードサービスをご利用いただくには、各種ユーザ登録が必要になります。 お手数ですが、下記の製品カテゴリごとに申請をお願いします。」
A : 回答
ダウンロードには製品のツールユーザ登録が必要です。
以下のページの「新規ツールユーザ登録の流れ」を参考にご登録をお願いいたします。
◆ツール製品のユーザ登録のご案内
-> http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/registration/index.html
また、ツールユーザ登録方法の詳細については以下をご参照ください。
http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/registration/help.html
注意:製品区分は「その他(ソフトウェア)」ではなく、以下でご登録お願いいたします。
- 製品区分:コンパイラ/アセンブラ/ソフトウエア・パッケージ(オンライン登録コード製品の登録)
- オンライン登録コード:(こちらをご参照ください。)
適用製品
V850用ソフトウェアパッケージ [SP850] |
V850用コンパイラパッケージ [CA850] |
78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R] |
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R] |
78K0R用コンパイラ [CC78K0R] |
78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0] |
78K0用コンパイラ [CA78K0] |
78K0用コンパイラ [CC78K0] |
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] |
78K0S用コンパイラ [CC78K0S] |
78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4] |
V850ES/Fx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Fx2 (SM703239-B) ] |
V850ES/Fx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Fx3 (SM703385-B) ] |
V850ES/Sx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Sx2 (SM703289-B) ] |
V850ES/Hx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Hx2 (SM703712-B) ] |
V850ES/Hx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Hx3] |
78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3 (SM781188-B) ] |
78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ] |
78K0/Fx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Fx2] |
78K0/Lx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Lx2] |
78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+ (SM789234-B) ] |
78K0R用リアルタイムOS [RX78K0R] |