Renesas Synergy™

FAQ 1010994 : ツールユーザ登録の製品情報入力画面で、コンパイラの製品型名を入力すると次のエラーが表示され登録できません。

Q: 質問

ツールユーザ登録の製品情報入力画面で、コンパイラの製品型名を入力すると次のエラーが表示され登録できません。 「入力された製品型名の製品は存在していません。」


A: 回答

ルネサス以外からご購入された製品につきましては、各販売元へユーザ登録を依頼してください。
対象製品の販売元については、下表の製品型名で判断願います。

コンパイラOEM販売元対象製品主な製品型名お問合せ先 & 備考
(株)日立超LSIシステムズRXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(High-performance Embedded Workshop版)
Pxxxxxxxx-MWRコンタクトセンタ(Mail:ul-cc@hitachi-ul.co.jp)
SuperH ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(High-performance Embedded Workshop版)
H8SX, H8S, H8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(High-performance Embedded Workshop版)
RH850ファミリ用 Cコンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
V850用 Cコンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
RL78, 78K用 Cコンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
(株)日立産業制御ソリューションズH8SX, H8S, H8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(High-performance Embedded Workshop版)
PPxxxxxxxxxCDSPPS008PC700CDSお問い合わせ:
http://www.hitachi-ics.co.jp/compliance/email_inq.html
※1: High-performance Embedded Workshop版/CubeSuite+版を
区別するため、便宜上、-H/Cを付与していますが、
送付するCD/DVDのラベル等では-H/Cは省略しています。
RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(High-performance Embedded Workshop版)
PPX001PC001CDS-H※1
RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
PPX001PC001CDS-C※1V.1.0
PPX001PC002CDS-C※1V.2.0
RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用 Cコンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
PPL001PC001CDS
V850用 Cコンパイラパッケージ
(CubeSuite+版)
PPV001PC001CDS
(株)日立ソリューションズRXファミリ用 C/C++コンパイラ
(High-performance Embedded Workshop版)
APxxxxx-xxxxxxAPxxxxx-xxxxxx(#0x)
※静的コードチェックツール等のボーナスソフトが
無償で同梱されています。
[補足]
  • High-performance Embedded Workshop版
    • APxxxxx-xxxxxx#01
  • CubeSuite+版
    • APxxxxx-xxxxxx#07 (媒体あり)
    • APxxxxx-xxxxxx (媒体なし)
お問い合わせ:https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/
SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ
(High-performance Embedded Workshop版)
RH850ファミリ用 Cコンパイラ
(CubeSuite+版)
V850用 Cコンパイラ
(CubeSuite+版)
RL78/78Kファミリ用 Cコンパイラ
(CubeSuite+版)
RXファミリ用 C/C++コンパイラ
(CubeSuite+版)

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78, 78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください