td(P-R)は、電源投入後に、内部電源発生回路が安定するまでの時間です。例えばM16C/64Aの場合、td(P-R)が最大5msです。td(P-R)は必ず待たなければならない規格であることから最大値を記載しております。RESET端子をLowにして推奨動作電圧(最小電圧)に達してから最低「5ms + 1/(Foco-s) ×20サイクル」以上待ってください。これにより内部電源発生回路が安定します。
詳しくは、製品ごとのユーザーズマニュアルハードウェア編『リセット』、『電気的特性』章をご参照ください。
適用製品
M16C/62P |
M16C/63 |
M16C/64A |
M16C/64C |
M16C/65 |
M16C/65C |
M16C/6C |